??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 8924600000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8924600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC MOV 2CH 24V
DESCSHORT
Description short
Descargador de sobretensión (redes de datos/tecnología MCR) sin función de aviso / indicador de función, analógico, binario, Número de señales: 2, AC/DC, 24 V, 30 V, 10 A, Borne, otros
DESCLONG
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para TI y metrología. El dispositivo debe instalarse cerca del dispositivo para estar protegido.
GTIN
GTIN-Code
4032248696246
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
10 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
24 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
30 V
AAF040
Mass
0.044 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation