??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 8924570000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8924570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC GDT 2CH 90V
DESCSHORT
Description short
Descargador de sobretensión (redes de datos/tecnología MCR) sin función de aviso / indicador de función, binario, Número de señales: 2, AC/DC, 48 V, 68 V, 2 A, Borne, otros
DESCLONG
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para TI y metrología. El dispositivo debe instalarse cerca del dispositivo para estar protegido.
GTIN
GTIN-Code
4032248696215
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
2 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
48 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
68 V
AAF040
Mass
0.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation