??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8924570000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8924570000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VSPC GDT 2CH 90V
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, binär, Signalanzahl: 2, AC/DC, 48 V, 68 V, 2 A, Klemme, sonstige
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248696215
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI841
Nennlaststrom
2 A
AAI847
Nennspannung (bei AC)
48 V
AAI848
Nennspannung (bei DC)
68 V
AAF040
Masse
0.040 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation