??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 8924570000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8924570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC GDT 2CH 90V
DESCSHORT
Description short
Přepěťová ochrana (datové sítě/technologie MCR) bez funkce varování / ukazatele funkce, binární, Počet signálů: 2, AC/DC, 48 V, 68 V, 2 A, Svorka, různé
DESCLONG
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v oblasti IT a metrologie. Zařízení by mělo být instalováno poblíž zařízení, které má být ochráněno.
GTIN
GTIN-Code
4032248696215
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
2 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
48 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
68 V
AAF040
Mass
0.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation