??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 8924550000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8924550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC 3/4WIRE 24VDC
DESCSHORT
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, Analogowe, Liczba sygnałów: 4, DC, 24 V, 450 mA, Zacisk, różne
DESCLONG
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN
GTIN-Code
4032248696192
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
450 A
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAF040
Mass
0.047 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation