??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 8924480000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8924480000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC 1CL 24VDC
DESCSHORT
Description short
Descargador de sobretensión (redes de datos/tecnología MCR) sin función de aviso / indicador de función, analógico, Número de señales: 1, DC, 24 V, 450 mA, Borne, otros
DESCLONG
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para TI y metrología. El dispositivo debe instalarse cerca del dispositivo para estar protegido.
GTIN
GTIN-Code
4032248696116
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
450 A
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAF040
Mass
0.041 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation