??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 8924480000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8924480000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC 1CL 24VDC
DESCSHORT
Description short
Přepěťová ochrana (datové sítě/technologie MCR) bez funkce varování / ukazatele funkce, analogové, Počet signálů: 1, DC, 24 V, 450 mA, Svorka, různé
DESCLONG
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v oblasti IT a metrologie. Zařízení by mělo být instalováno poblíž zařízení, které má být ochráněno.
GTIN
GTIN-Code
4032248696116
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
450 A
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAF040
Mass
0.041 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation