??
Selezione modello CAD
Weidmueller 8924380000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8924380000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC 4SL 60VAC
DESCSHORT
Description short
Scaricatore di sovratensioni (Reti dati/tecnologia MCR) senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, binario, Numero di segnali: 4, AC, 60 V, 85 V, 200 mA, morsetto, varie
DESCLONG
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.
GTIN
GTIN-Code
4032248696024
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
200 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
60 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
85 V
AAF040
Mass
0.047 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation