??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8924380000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8924380000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VSPC 4SL 60VAC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, binär, Signalanzahl: 4, AC, 60 V, 85 V, 200 mA, Klemme, sonstige
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248696024
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI841
Nennlaststrom
200 A
AAI847
Nennspannung (bei AC)
60 V
AAI848
Nennspannung (bei DC)
85 V
AAF040
Masse
0.047 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation