??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8924340000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8924340000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC 4SL 24VAC
DESCSHORT
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, binaire, Nombre des signaux: 4, AC, 24 V, 34 V, 300 mA, Insert, divers
DESCLONG
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN
GTIN-Code
4032248695980
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
300 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
24 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
34 V
AAF040
Mass
0.047 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus & Génération 3D