??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8924330000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8924330000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC 2SL 24VDC
DESCSHORT
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, binaire, Nombre des signaux: 2, DC, 24 V, 300 mA, Insert, divers
DESCLONG
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN
GTIN-Code
4032248695973
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
300 A
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAF040
Mass
0.042 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus & Génération 3D