??
Selezione modello CAD
Weidmueller 8924200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8924200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC 4SL 5VDC
DESCSHORT
Description short
Scaricatore di sovratensioni (Reti dati/tecnologia MCR) senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, binario, Numero di segnali: 4, DC, 5 V, 300 mA, morsetto, varie
DESCLONG
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.
GTIN
GTIN-Code
4032248695843
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
300 A
AAI848
nominal voltage (at DC)
5 V
AAF040
Mass
0.047 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation