??
Selezione modello CAD
Weidmueller 8902820000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8902820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-M12-PCBCE-PANEL
DESCSHORT
Description short
Connettore a innesto circolare, installazione (Sistema di collegamento per circuito stampato) M12, Numero di poli: 4
DESCLONG
Description long
Connettore circolare per la trasmissione di corrente. Il connettore è saldato direttamente nel circuito stampato. Ingombro minimo con elevata densità di corrente.
GTIN
GTIN-Code
4032248658183
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC076
Coding (head 1)
D-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC820
Min. operating temperature
-25 °C
AAC821
Max. operating temperature
85 °C
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.012 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation