피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/37/16/01/8897250000.prj},{NB=8897250000},{MANUID=8897250000},{AAB958=103.500},{AAB959=103.500},{AAP365=0},{AAP377=2},{AAP546=0},{AAS575=4},{BAA303=7.200},{AAF040=0.057},{BAB577=69.6},{BAA020=98},{BAF016=15.8},{AAD931=85364900},{AAO676=8897250000},{AAO663=4032248647026},{PREVIEW=../../../../_pool_/09/9c/88972200009999.png},{MANUTYPEDESC=RCIKITP115VAC 2CO LD/PB},{DESCSHORT=Relay module, 115 V AC, red LED, 2 CO contact (AgNi) , 250 V AC, 8 A, PUSH IN, Test button available: Yes},{DESCLONG=Assembly of plug-in relay and plug-in socket. Control circuit and load circuit are electrically isolated.},{GTIN=4032248647026},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB377=Simple contact},{AAP798=CE; DETNORVER; EAC},{BAB714=monostable}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Weidmueller 8897250000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
8897250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RCIKITP115VAC 2CO LD/PB
DESCSHORT
Short Description
Relay module, 115 V AC, red LED, 2 CO contact (AgNi) , 250 V AC, 8 A, PUSH IN, Test button available: Yes
DESCLONG
Long Description
Assembly of plug-in relay and plug-in socket. Control circuit and load circuit are electrically isolated.
GTIN
4032248647026
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB377
Type of switch contact
Simple contact
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
103.500
V
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
103.500
V
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP377
Number of changers
2
AAP546
Number of making contacts
0
AAP798
Application standards
CE; DETNORVER; EAC
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
4
W
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
7.200
W
BAB714
Drive and function
monostable
BAB717
Design of drive polarity
non-polarized
BAC050
Type of actuation
AC
BAD132
Complete device with socket base
Yes
BAD391
LED display present
Yes
BAD470
detachable terminals present
No
BAD551
Contacts, forced present
No
BAD831
Design of electrical connection
Plug-in connection
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.057
kg
BAB577
depth
69.6
mm
BAA020
height
98
mm
BAF016
width
15.8
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
미리보기 - 생성
CAD
PDF