??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 8870850000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8870850000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SCM-I QV P
DESCSHORT
Description short
Propojka (relé) 12 A, Rozteč v mm: 25.50, Bílá
DESCLONG
Description long
Křížový konektor slouží k překlenutí připojení. To snižuje dobu zapojení až o 60%.
GTIN
GTIN-Code
4032248631698
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation