??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8870840000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8870840000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SRC-I QV P
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Relais) 12 A, Raster in mm: 13.00, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Ein Querverbinder wird zum Brücken von Anschlüssen eingesetzt. Er reduzieren die Verdrahtungszeit um bis zu 60 %.
GTIN
4032248631681
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation