??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8870250000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8870250000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RCI374AC4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Miniatur-Industrierelais, 24 V DC, LED grün, Freilaufdiode, 1 Wechsler (AgNi) , 240 V AC, 16 A, Raster in mm: 5.00, Prüftaste vorhanden: Ja
DESCLONG
Langbeschreibung
Relais für das Schalten, Verstärken und Vervielfältigen von digitalen Signalen bei geringer elektrischer Last. Kleine Bauform
GTIN
4032248613625
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
22.800 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
1
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CSA; CURUS; EAC; VDE
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
13.200 W
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
13.200 W
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
gepolt
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
DC
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Nein
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
AAF040
Masse
0.012 kg
BAB577
Tiefe
30.181 mm
BAA020
Höhe
29 mm
BAF016
Breite
13 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation