??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8869500000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8869500000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SRC-I 2CO P
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel, IP20, 2 Wechsler , 8 A, PUSH IN
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
GTIN
4032248614455
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI319
Anzahl der Pins
8
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CSA; CURUS
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
AAF040
Masse
0.040 kg
BAB577
Tiefe
48.3 mm
BAA020
Höhe
98 mm
BAF016
Breite
15.8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation