??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8869480000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8869480000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SRC-I 2CO N
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel, niedrige Bauform, IP20, 2 Wechsler , 8 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
GTIN
4032248614431
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI319
Anzahl der Pins
8
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CSA; CURUS
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAF040
Masse
0.037 kg
BAB577
Tiefe
42.3 mm
BAA020
Höhe
77 mm
BAF016
Breite
15.8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation