??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8869410000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8869410000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SCM-I 3CO N
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel, IP20, 3 Wechsler , 10 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
GTIN
4032248606375
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI319
Anzahl der Pins
11
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CSA; CURUS; VDE
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAF040
Masse
0.051 kg
BAB577
Tiefe
41.5 mm
BAA020
Höhe
73.5 mm
BAF016
Breite
27.2 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation