??
Выбор CAD модели
Weidmueller 8869400000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8869400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SCM-I 2CO
DESCSHORT
Description short
Разъем реле, IP20, 2 Переключающий контакт , 12 A, Винтовое соединение
DESCLONG
Description long
Гнездо для подключения промышленного вставного реле.
GTIN
GTIN-Code
4032248614264
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI319
number of pins
8
AAP798
Application standards
CE; CSA; CURUS; VDE
BAD454
Functional extension possible
Yes
BAD470
detachable terminals present
No
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
AAF040
Mass
0.052 kg
BAB577
depth
61.5 mm
BAA020
height
77 mm
BAF016
width
27.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation