??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8869400000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8869400000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SCM-I 2CO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel, IP20, 2 Wechsler , 12 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
GTIN
4032248614264
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI319
Anzahl der Pins
8
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CSA; CURUS; VDE
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAF040
Masse
0.052 kg
BAB577
Tiefe
61.5 mm
BAA020
Höhe
77 mm
BAF016
Breite
27.2 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation