??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8857030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8857030000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
JPP PNP NPN 24VDC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Pegelinverter
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Pegelinverter JPP wandelt NPN-Signale in PNP bzw. PNP in NPN- Signale um. Somit wird eine optimale Anpassung vorhandener Schaltkreise gewährleistet.
GTIN
4032248573332
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
14.400 mm
BAF016
Breite
36 mm
AAF040
Masse
0.041 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation