??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8836630000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8836630000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
JPTA100MS 24VDC PNP M12
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zeitrelais, 18...24...30 V DC, 1 Schließer (Transistor) 0,4 A, M12 Stecker / Buchse A-codiert
DESCLONG
Langbeschreibung
Zeitrelais für die Verarbeitung von Signalen in der Steuerung. Kurze Impulse werden zeitlich verlängert und somit von den nachgeschalteten Steuerbaugruppen sicher erkannt.
GTIN
4032248544264
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB385
aufsteckbar auf Schütz
Nein
AAB424
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Nein
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
18 V
AAP693
Anzahl der Ausgänge (verzögert, Schließer)
1
BAA020
Höhe
14.400 mm
BAB577
Tiefe
83 mm
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
DC
BAD109
Halbleiterausgang vorhanden
Ja
BAD198
geeignet nur für Fernbedienung
Nein
BAD432
Stecksockel vorhanden
Nein
BAD453
Fernbedienung möglich
Nein
BAD479
ansprechverzögert vorhanden
Nein
BAD486
Funktion ausschaltwischend
Nein
BAD497
Funktion blinkend mit Impuls beginnend (Festzeit) vorhanden
Nein
BAD498
Funktion blinkend mit Pause beginnend (Festzeit) vorhanden
Nein
BAD520
Funktion einschaltwischend
Nein
BAD539
impulsformend möglich
Nein
BAD585
Funktion rückfallverzögert
Ja
BAD604
Stern/Dreieck vorhanden
Nein
BAD607
taktend mit Impuls beginnend (variabel)
Nein
BAD608
taktend mit Pause beginnend (variabel)
Nein
BAF016
Breite
36 mm
AAF040
Masse
0.050 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85411000
URL
URL
Preview - Generation