??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8829590000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8829590000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-C5ES8UG0020A40A40-E
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ethernet Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Polzahl: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4032248534081
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD244
Kategorie
5
AAG324
Ausführung flammwidrig
Ja
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
AAK321
Kabelkonstruktion
4x2
AAK322
Kabeltyp
SF/UTP
AAK335
Art der Knickschutzhülle
angespritzt
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
BAB378
Farbe des Mantels
grün
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Ja
BAE033
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
nach IEC 60332-3-24
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAI969
Länge
2 m
AAF040
Masse
0.096 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444210
URL
URL
Preview - Generation