??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8824860000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8824860000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RCM580615
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Miniatur-Industrierelais, 115 V AC, Nein, 4 Wechsler (AgNi vergoldet) , 240 V AC, 6 A, Prüftaste vorhanden: Ja
DESCLONG
Langbeschreibung
Relais für das Schalten, Verstärken und Vervielfältigen von digitalen Signalen bei geringer elektrischer Last. Kleine Bauform
GTIN
4032248526352
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
103.500 V
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
103.500 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
4
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CSA; CURUS; EAC; VDE
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
2.800 W
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
8.200 W
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
ungepolt
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
AC
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Nein
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.029 kg
BAB577
Tiefe
35.631 mm
BAA020
Höhe
28 mm
BAF016
Breite
22.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation