??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 8820710000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8820710000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MCZ O TRAK 24.110VDC
DESCSHORT
Description short
Przekaźnik półprzewodnikowy, do zastosowań kolejowych, 24...110 V DC -30 / +25 %, 5...137,5 V DC, 250 mA @ 50 °C, złącze sprężynowe
DESCLONG
Description long
Przekaźnik półprzewodnikowy służący pzrełączaniu i wzmacnianiu sygnałów cyfrowych. Przekaźnik działa bez obciążeń oraz bezgłośnie. Obwód sterowania i obciążenia wtórnego posiadają izolację elektryczną.
GTIN
GTIN-Code
4032248522231
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
0.250 A
AAF691
max. output voltage
137.500 V
AAF692
min. output voltage
5 V
AAF703
max. input voltage
137.500 V
AAF704
min. primary voltage range
16.800 V
AAP798
Application standards
CE; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.900 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Transistor
AAF040
Mass
0.024 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation