??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8820710000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8820710000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MCZ O TRAK 24.110VDC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, für Bahnanwendungen, 24...110 V DC -30 / +25 %, 5...137,5 V DC, 250 mA @ 50 °C, Zugfederanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248522231
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.250 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
137.500 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
5 V
AAF703
max. Eingangsspannung
137.500 V
AAF704
min. Eingangsspannung
16.800 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; EAC
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.900 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
Transistor
AAF040
Masse
0.024 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation