??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8800040000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8800040000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RS PB-DP T
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SUB-D-Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
D-Sub-Steckverbinder für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel.
GTIN
4032248496860
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.066 kg
BAB577
Tiefe
42.218 mm
BAA020
Höhe
70 mm
BAF016
Breite
45 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation