??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8798670000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8798670000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RCLKITZ 230VAC 2CO LED
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Koppelrelais, 230 V AC, LED rot, Freilaufdiode, 2 Wechsler (AgNi) , 250 V AC, 8 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
DESCLONG
Langbeschreibung
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248494293
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
207 V
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
207 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
2
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP798
Anwendungsnorm
CE
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
3.950 W
BAA020
Höhe
97 mm
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
7.200 W
BAB577
Tiefe
69 mm
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
ungepolt
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
AC
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Ja
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss
BAF016
Breite
16 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.062 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation