??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8790510000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8790510000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MCZ R 36VDC 1CO AU TRAK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaiskoppler, für Bahnanwendungen, 36 V DC +25 % / -30 %, LED grün, Freilaufdiode, Varistor, Verpolungsschutz, 1 Wechsler (AgSnO vergoldet) , 250 V AC, 6 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
DESCLONG
Langbeschreibung
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248479528
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
25.200 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
1
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP798
Anwendungsnorm
CE; EAC
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
541.800 W
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2.300 W
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
gepolt
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
DC
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Ja
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.027 kg
BAB577
Tiefe
62.9 mm
BAA020
Höhe
91 mm
BAF016
Breite
6.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation