??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8783930000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8783930000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SRC 2CO Z
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel, IP20, 2 Wechsler , Zugfederanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
GTIN
4032248471430
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI319
Anzahl der Pins
8
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CURUS
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss
AAF040
Masse
0.038 kg
BAB577
Tiefe
45.2 mm
BAA020
Höhe
98.1 mm
BAF016
Breite
16 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation