??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8771430000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8771430000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
JPR 24VDC ISO 1CO M12
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaiskoppler, 24 V DC ±20 %, Freilaufdiode, 1 Wechsler (AgSnO) , 2 A, M12 Stecker / Buchse A-codiert
DESCLONG
Langbeschreibung
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248439638
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
19.200 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
1
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS
BAA020
Höhe
14.400 mm
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
ungepolt
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
BAF016
Breite
36 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.052 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation