??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8690830000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8690830000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SRC 2CO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel, IP20, 2 Wechsler , Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
GTIN
4032248361519
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI319
Anzahl der Pins
8
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CURUS
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAF040
Masse
0.043 kg
BAB577
Tiefe
61 mm
BAA020
Höhe
77.6 mm
BAF016
Breite
15.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation