??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8638950000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8638950000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAS5 PRO RTD CU
DESCSHORT
Description short
Convertisseur de mesure de température, RTD 2 / 3 / 4 fils, configurable, Entrée: Température, CU, Sortie: 0(4)-20 mA, 0-10 V
DESCLONG
Description long
Transmetteur de conversion du signal d'entrée des capteurs de température en mesures standards analogiques.
GTIN
GTIN-Code
4032248309917
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA039
max. ambient temperature
55 °C
BAB577
depth
112.400 mm
BAD484
Output signal can be configured
Yes
BAF016
width
17.500 mm
AAF040
Mass
0.103 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Aperçus & Génération 3D