??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8638950000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8638950000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WAS5 PRO RTD CU
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer, RTD 2-/3-/4-Leiter, konfigurierbar, Eingang: Temperatur, CU, Ausgang: 0(4)-20 mA, 0-10 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
GTIN
4032248309917
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA039
max. Umgebungstemperatur
55 °C
BAB577
Tiefe
112.400 mm
BAD484
Ausgangssignal konfigurierbar
Ja
BAF016
Breite
17.500 mm
AAF040
Masse
0.103 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL
Preview - Generation