??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8615240000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8615240000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MAZ THERMO-J 0...700°C OUTPUT SELECT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer, Thermocouple, konfigurierbar
DESCLONG
Langbeschreibung
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
GTIN
4032248277407
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
ABE313
Analogausgang (0 V ... 2 V)
Nein
ABE314
Analogausgang (0 V ... 5 V)
Nein
ABE315
Analogausgang (2 V ... 10 V)
Nein
BAA039
max. Umgebungstemperatur
55 °C
BAB480
Messbereichsende (Temperatur/ des WTH-Eingangssignals)
700 °C
BAB577
Tiefe
97.800 mm
BAD484
Ausgangssignal konfigurierbar
Nein
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
BAD792
Analogausgang
4 ... 20 mA
BAF016
Breite
6.100 mm
AAF040
Masse
0.041 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL
Preview - Generation