??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 8614770000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8614770000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAVEFILTER 10A
DESCSHORT
Description short
Síťový filtr, Útlum při 100 MHz: 40 dB
DESCLONG
Description long
Síťový filtr může být přichycen na svorkové liště. Pasivní síťový filtr slouží ke snížení elektrického rušení z napájení.
GTIN
GTIN-Code
4032248277032
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
96.500 mm
BAB577
depth
110.500 mm
BAB888
Design
Network filter
BAB894
Design
Network filter
BAF016
width
22.500 mm
AAF040
Mass
0.142 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Preview - Generation