??
Выбор CAD модели
Weidmueller 8537360000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8537360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS SD50 BZ
DESCSHORT
Description short
Интерфейсный модуль с клеммой, разъем, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 50-полюсное гнездо, LM2NZF 5.08mm, Пружинное соединение
DESCLONG
Description long
Модуль передачи как интерфейс с клеммами и соединителями.
GTIN
GTIN-Code
4032248173044
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAF726
rated current
1.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
spring-cage connection
AAT080
Pole number
50
BAA020
height
145 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
64 mm
BAF016
width
87 mm
AAF040
Mass
0.254 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation