??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8537360000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8537360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS SD50 BZ
DESCSHORT
Description short
Module d’interface avec bloc de jonction, connecteur, Connecteurs Sub-D, selon CEI 60807 / DIN 41652, 50 pôles femelle, LM2NZF 5.08mm, Raccordement à ressort
DESCLONG
Description long
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
GTIN
GTIN-Code
4032248173044
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAF726
rated current
1.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
spring-cage connection
AAT080
Pole number
50
BAA020
height
145 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
64 mm
BAF016
width
87 mm
AAF040
Mass
0.254 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Aperçus & Génération 3D