??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 8537190000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8537190000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS F10 Z
DESCSHORT
Description short
Moduł interfejsu z terminalem, złączem, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 10 biegunów, LM2NZF 5.08mm, złącze sprężynowe
DESCLONG
Description long
Moduł transferu jako interfejs ze stykami i złączami.
GTIN
GTIN-Code
4032248172948
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAF726
rated current
1 A
AAM488
type of electrical connection, control side
spring-cage connection
AAT080
Pole number
10
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
64 mm
BAF016
width
50 mm
AAF040
Mass
0.073 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation