??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 8537130000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8537130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS F34 Z
DESCSHORT
Description short
Modul rozhraní se svorkou, konektor, Zásuvný konektor v souladu s IEC60603-13 / DIN41651, 34 pólů, LM2NZF 5,08 mm, Připojení s kotevní svorkou
DESCLONG
Description long
Modul přenosu jako rozhraní se svorkami a konektory.
GTIN
GTIN-Code
4032248172788
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAF726
rated current
1 A
AAM488
type of electrical connection, control side
spring-cage connection
AAT080
Pole number
34
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
64 mm
BAF016
width
110 mm
AAF040
Mass
0.138 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation