??
Selezione modello CAD
Weidmueller 8449050000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8449050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MCZ OVP SL 48VUC 1,25A
DESCSHORT
Description short
Scaricatore di sovratensioni (Reti dati/tecnologia MCR) Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, binario, Numero di segnali: 2, AC/DC, 48 V, 48 V, 1.25 A, morsetto
DESCLONG
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.
GTIN
GTIN-Code
4008190139407
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
1.250 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
48 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
48 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.028 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation