??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 8448960000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8448960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MCZ OVP CL 24VUC 1,25A
DESCSHORT
Description short
Descargador de sobretensión (redes de datos/tecnología MCR) Protector de sobretensión, IMC, analógico, Número de señales: 1, AC/DC, 24 V, 24 V, 1.25 A, Borne
DESCLONG
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para TI y metrología. El dispositivo debe instalarse cerca del dispositivo para estar protegido.
GTIN
GTIN-Code
4032248068104
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
1.250 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
24 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.025 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation