??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8448960000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8448960000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MCZ OVP CL 24VUC 1,25A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, analog, Signalanzahl: 1, AC/DC, 24 V, 24 V, 1.25 A, Klemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248068104
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI841
Nennlaststrom
1.250 A
AAI847
Nennspannung (bei AC)
24 V
AAI848
Nennspannung (bei DC)
24 V
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.025 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation