??
Выбор CAD модели
Weidmueller 8448920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8448920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MCZ OVP CL 24VDC 0,5A
DESCSHORT
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, аналогов., Количество сигналов: 1, DC, 24 В, 0.5 A, Вывод
DESCLONG
Description long
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
GTIN
GTIN-Code
4008190147396
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
0.500 A
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.023 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation