??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 8448920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8448920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MCZ OVP CL 24VDC 0,5A
DESCSHORT
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, Analogowe, Liczba sygnałów: 1, DC, 24 V, 0.5 A, Zacisk
DESCLONG
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN
GTIN-Code
4008190147396
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
0.500 A
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.023 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation