??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8448920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8448920000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MCZ OVP CL 24VDC 0,5A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, analog, Signalanzahl: 1, DC, 24 V, 0.5 A, Klemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4008190147396
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI841
Nennlaststrom
0.500 A
AAI848
Nennspannung (bei DC)
24 V
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.023 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation