??
Selezione modello CAD
Weidmueller 8432280000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8432280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WTZ4 PT100/4 C 0/4-20MA
DESCSHORT
Description short
Convertitore di misura termico, PT100, Tecnica di collegamento a 2/3/4 conduttori, configurabile, Ingresso: Temperatura, PT100 (4 fili) Uscita: 0(4)-20 mA
DESCLONG
Description long
Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.
GTIN
GTIN-Code
4032248110513
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
ABE313
analogue output (0 V ... 2 V)
No
ABE314
analogue output (0 V ... 5 V)
No
ABE315
analogue output (2 V ... 10 V)
No
BAA039
max. ambient temperature
55 °C
BAB479
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
BAB480
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
BAB577
depth
112.400 mm
BAD484
Output signal can be configured
Yes
BAD715
suitable for series installation
Yes
BAD792
analog output
4 ... 20 mA
BAF016
width
12.500 mm
AAF040
Mass
0.133 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Preview - Generation