??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8425720000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8425720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MCZ PT100/3 CLP 0...100C
DESCSHORT
Description short
Convertisseur de mesure de température, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Raccordement à ressort, Sortie: 4-20 mA
DESCLONG
Description long
Transmetteur de conversion du signal d'entrée des capteurs de température en mesures standards analogiques.
GTIN
GTIN-Code
4032248012664
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
ABE313
analogue output (0 V ... 2 V)
No
ABE314
analogue output (0 V ... 5 V)
No
ABE315
analogue output (2 V ... 10 V)
No
BAA039
max. ambient temperature
50 °C
BAD484
Output signal can be configured
No
BAD715
suitable for series installation
Yes
BAD792
analog output
4 ... 20 mA
AAF040
Mass
0.029 kg
BAB577
depth
62.9 mm
BAA020
height
91 mm
BAF016
width
6.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Aperçus & Génération 3D